Почему Что мы можем для вас сделать?
... оперативная зона. Задачи разнообразны и варьируются в зависимости от отрасли, структуры продукта и поведения спроса. Тем не менее, существуют типичные проблемы, связанные с интралогистикой по всем направлениям. К ним относятся: высокая доля ручных операций и отсутствие согласованности в ландшафте данных и процессах планирования. Использование цифровых и автоматизированных решений позволяет нам использовать огромный потенциал, который мы больше не можем полностью реализовать при классической оптимизации процессов.
-Повышение эффективности всей цепочки создания стоимости в логистике
-Набор инструментов для цифровой трансформации логистических процессов
-Организация логистики будет основываться на требованиях стратегии
-Правильная организация интеллектуальных решений в эксплуатации
Преимущеста
- Доказанное влияние на наши проекты
- Сократите время обработки до -30%
- Сократите время выполнения заказа до сокращения времени выполнения заказа на 20%
- Повысьте надежность доставки до 25%
- Помогите оптимизировать запасы до -40%
Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты
Предварительные условия
Нет