Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

SICK ConnectX при поддержке SICK

От автоматизации производства до автоматизации логистики — сенсорные решения от SICK способствуют развитию отрасли. Являясь технологическим лидером и лидером на рынке, компания SICK предлагает сенсорный интеллект и прикладные решения, которые создают идеальную основу для безопасного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения ущерба окружающей среде. SICK — один из ведущих мировых поставщиков решений для применения датчиков в промышленном секторе. Основанная в 1946 году доктором инженерных наук Эрвином Сиком, компания со штаб-квартирой в Вальдкирх-им-Брайсгау недалеко от Фрайбурга входит в число лидеров технологического рынка.

Почему SICK Connect X?

SICK ConnectX обеспечивает беспрепятственную интеграцию датчиков с ИТ в промышленных условиях. Он собирает, обрабатывает и передает данные через MQTT, OPC UA, IO-Link и CoLA, поддерживая двунаправленную связь с Industrial Edge, ИТ-системами и облачными системами. Благодаря интуитивно понятной настройке, предварительной обработке и гибкому развертыванию в Windows, Linux, Docker или SICK AppEngine оно обеспечивает быструю настройку и надежную производительность для более интеллектуальной автоматизации.

Программный интерфейс SICK ConnectX для картографирования данных

Преимущеста

  • Готовое к немедленному использованию — комплексное решение без затрат на разработку. Интуитивная конфигурация данных — простая, последовательная и удобная для пользователя. Часть экосистемы Siemens Industrial Edge Ecosystem — данные можно легко использовать локально.
  • Экономичное и мощное решение — подходящее решение для приложений, управляемых данными.
  • Масштабируемость и гибкость. Поддерживает широкий спектр датчиков SICK и независимых от производителя устройств IO-Link.

Избранные возможности

Case Study

Электронное устройство в суровых снежных условиях

Мультифизическая коробка

Контролируйте состояние вентилятора для прогнозирования и предотвращения сбоев. Датчик MPB10 измеряет вибрацию, удары и температуру для выявления ранних признаков неисправностей и предотвращения незапланированных простоев.

Практическое применение

Select...
Сборочная линия по производству автомобилей

Цифровая и устойчивая трансформация производства

Автомобильная промышленность переживает серьезный переворот. В то же время устойчивость и цифровизация важны как никогда. В то время как электромобильность и связь между транспортными средствами развиваются, понимание процессов играет ключевую роль в обеспечении эффективности и прозрачности каждого этапа производственной цепочки.

Часто задаваемые вопросы