Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно SICAM VDIS/VDIS Pro?

SICAM VDIS, SICAM VDIS Pro — это трехфазные устройства обнаружения и индикации напряжения, которые используются для обнаружения и индикации наличия или отсутствия рабочего напряжения в распределительной системе среднего напряжения. Они соответствуют стандарту IEC 62271-213 для систем обнаружения и индикации напряжения.

SICAM VDIS, SICAM VDIS Pro используются в качестве модифицированного интерфейса с низким сопротивлением (LRM) путем подключения индикатора короткого замыкания для измерения напряжения.

Ключевые преимущества

Повысить безопасность персонала

Обнаруживайте напряжения от 3,3 кВ для обеспечения мер предосторожности при работе распределительных устройств среднего напряжения. Защитите обслуживающий персонал с помощью четких индикаторов состояния напряжения, чтобы снизить риски при техническом обслуживании и эксплуатации.

Обеспечьте соответствие требованиям

Соблюдайте основные правила безопасности и отраслевые стандарты с помощью SICAM VDIS и VDIS Pro. Наши системы обеспечивают надежное обнаружение напряжения для обеспечения эксплуатационной целостности и соответствия нормативным требованиям.

Оптимизация операций

Быстро идентифицируйте цепи или оборудование, находящиеся под напряжением, исключая трудоемкие ручные проверки. Наслаждайтесь работой, не требующей технического обслуживания, благодаря встроенным тестам.

Избранные возможности

Изучите ресурсы