SICAM T — это цифровой преобразователь, который точно измеряет электрические величины в вашей сети. Используйте это единственное устройство для комплексного мониторинга.
Точные и своевременные данные об электрической сети имеют решающее значение для эффективного управления и оперативной осведомленности. SICAM T предоставляет до 60 измеренных значений для точного управления, мгновенных уведомлений и четкой визуализации. Компактная конструкция обеспечивает гибкое применение в промышленных и коммунальных условиях.
Обеспечьте надежное управление и быстрое реагирование на критические события благодаря 4 быстрым аналоговым выходам и 2 двоичным выходам для минимизации времени простоя. Упростите работу с помощью удобного веб-сервера, избавившись от дополнительного программного обеспечения и упростив настройку.