SICAM Q200 Q200 — это регистратор качества электроэнергии и сетевой анализатор для непрерывного сбора и оценки качества электроэнергии в электрических системах. Недостаточное качество электроэнергии может привести к незапланированным простоям и выходу оборудования из строя. SICAM Q200 Q200 непрерывно собирает, визуализирует, анализирует и передает характеристики переменного тока, такие как ток, напряжение, частота и гармоники, для поддержания работоспособности системы. Выявляйте слабые места, внедряйте программы качества и обеспечьте качество поставок, чтобы увеличить срок службы оборудования и сократить время простоя. SICAM Q200 Q200 — это устройство PQ класса A (IEC 62586-1/2, IEC 61000-4-30, изд. 3), поэтому вы можете положиться на него в получении точных значений. Соответствует стандарту EN 50160 и поддерживает IEC 61850 и Modbus TCP для обеспечения совместимости и безопасности инвестиций. Экономьте время и средства за счет раннего выявления проблем.