Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему прибор контроля качества электроэнергии - SICAM Q100 - SICAM Q100?

SICAM Q100 Q100 — это усовершенствованное устройство для измерения качества электроэнергии. Он контролирует электрические параметры в однопроводных и многопроводных системах. Собирайте, визуализируйте, оценивайте и передавайте такие данные, как ток, напряжение, частота, мощность и гармоники.

Плохое качество источника питания может повлиять на работу и безопасность, а также повысить затраты. SICAM Q100 фиксирует и документирует параметры качества поставок, чтобы вы могли выявить слабые места и принять меры для стабилизации работы. Ожидайте поддающихся проверке данных на соответствие требованиям измерений качества электроэнергии класса А по стандарту IEC 61000-4-30. Интегрированная кибербезопасность защищает конфиденциальные данные и целостность системы. Используйте отчетность, соответствующую стандарту EN 50160, для принятия корректирующих мер.

Ключевые преимущества

Оптимизируйте источник питания

Обеспечьте надежное электроснабжение ваших промышленных и распределительных систем. Найдите и задокументируйте параметры качества поставок для выявления слабых мест. Предпринимайте меры по устранению проблем и продолжению операций

Получите результаты измерений, соответствующие требованиям

Получите юридически действительные и соответствующие контракту измерения для использования в суде. Поддерживайте соблюдение нормативных требований и предоставляйте достоверные данные для принятия важных решений.

Безопасный обмен данными

Открытое и прозрачное подключение для обеспечения совместимости с различными системами. Безопасная передача конфиденциальных данных для защиты от манипуляций. Создайте надежную среду для надежного обмена данными в своей инфраструктуре.

Избранные возможности

Изучите ресурсы