Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Улыбающийся энергетик в каске на телефоне, украшенный стилизованной графикой Siemens «X» на темно-синем фоне.

Siemens на выставке Enlit Europe, 10-12 ноября, зал A.A50, Вена

Узнайте, как сети на базе искусственного интеллекта могут увеличить пропускную способность на 30% и сократить простои до 30%.

Почему SICAM PPC Compact?

СИЛАМ (ШТ) Compact — это современная платформа, предназначенная для управления и оптимизации фотоэлектрических установок. Он легко интегрирует большие крышные и небольшие и средние наземные фотоэлектрические установки в электрические сети, обеспечивая максимальную производительность и соответствие сетевым нормам. SICAM PPC предлагает несколько расширенных функций, таких как Активное управление питанием, Управление реактивной мощностью и напряжением, Управление частотной характеристикой, и Устранение неисправностей.

Ваши преимущества при использовании фотоэлектрических устройств SICAM Photovoltaic Plant Control Compact (PPC):

  • Максимальный выход энергии: Оптимизируйте производительность вашей фотоэлектрической станции для достижения максимальной эффективности.
  • Повышенная стабильность сети: Обеспечьте соблюдение правил сети и поддерживайте стабильную работу.
  • Надежная производительность: Сведите к минимуму время простоя благодаря надежной конструкции системы.
  • Решение, ориентированное на будущее: Адаптируйтесь к меняющимся требованиям к сетям и требованиям рынка.
  • Упрощенный мониторинг: Централизованное управление и мониторинг для удобного управления.

Основные преимущества

Беспрепятственная интеграция с сетями

SICAM PPC обеспечивает беспрепятственную интеграцию фотоэлектрических систем в сеть, соблюдая все необходимые стандарты для надежной работы.

Оптимальный сбор энергии

Максимально увеличьте выходную мощность за счет точного управления активной и реактивной мощностью, гарантируя максимально возможную производительность фотоэлектрической установки.

Надежность надежной системы

Благодаря расширенным возможностям устранения неисправностей и регулированию частотных характеристик SICAM PPC гарантирует непрерывную и стабильную работу даже в сложных условиях.

Представленные возможности

Отрасли

Select...

Контекстная реклама SICAM в солнечной энергетике

При управлении фотоэлектрическими установками SICAM PPC оптимизирует фотоэлектрические установки за счет регулирования активной и реактивной мощности, обеспечивая максимальную эффективность. Его частотная характеристика и возможность устранения неисправностей гарантируют надежное и стабильное производство энергии. Благодаря беспрепятственной интеграции с сетевой инфраструктурой SICAM PPC помогает разработчикам соблюдать нормативные требования и обеспечивать превосходную выработку энергии, что делает это необходимым для современных фотоэлектрических станций.

Фотоэлектрические панели для солнечной промышленности

Контекстная реклама SICAM в солнечной энергетике

При управлении фотоэлектрическими установками SICAM PPC оптимизирует фотоэлектрические установки за счет регулирования активной и реактивной мощности, обеспечивая максимальную эффективность. Его частотная характеристика и способность устранять неисправности гарантируют надежное и стабильное производство энергии. Благодаря беспрепятственной интеграции с сетевой инфраструктурой SICAM PPC помогает разработчикам соблюдать нормативные требования и обеспечивать превосходную выработку энергии, что делает ее незаменимой для современных фотоэлектрических систем

Солнечные панели для выработки возобновляемой энергии для центров обработки данных

Советы для профессионалов: Управление фотоэлектрическими установками SICAM Photovoltaic Plant

Узнайте, как SICAM PPC Compact координирует работу инверторов, обеспечивает соответствие требованиям сети и оптимизирует производительность.