Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Улыбающийся энергетик в каске на телефоне, украшенный стилизованной графикой Siemens «X» на темно-синем фоне.

Siemens на выставке Enlit Europe, 10-12 ноября, зал A.A50, Вена

Узнайте, как сети на базе искусственного интеллекта могут увеличить пропускную способность на 30% и сократить простои до 30%.

Почему система управления питанием SICAM Power Control?

SICAM Power Control обеспечивает интеллектуальное и гибкое управление энергосистемами с растущей возобновляемой генерацией, хранением энергии и распределенными энергетическими ресурсами. Она объединяет управление фотоэлектрическими установками, аккумуляторными системами хранения энергии, гибридными установками, микросетями и промышленными энергетическими приложениями на одной модульной платформе. Созданный на платформе автоматизации электропитания SICAM 8, он обеспечивает эффективное проектирование, ввод в эксплуатацию и расширение системы по мере изменения эксплуатационных требований. Благодаря интегрированным возможностям SCADA и подключению к Electrification X система SICAM Power Control помогает снизить сложность, повысить эксплуатационную эффективность и обеспечить надежное, масштабируемое и готовое к будущему управление энергопотреблением в широком спектре приложений, повышая производительность и отказоустойчивость, а также создавая долгосрочные преимущества для операторов и владельцев активов по всему миру.

Основные преимущества

Умная энергетика — реальная ценность для бизнеса

Обеспечьте максимальную интеграцию возобновляемых источников энергии, сократите эксплуатационные расходы и повысьте отказоустойчивость за счет интеллектуального управления генерацией, хранением и нагрузками на одной гибкой платформе.

Обеспечение более устойчивого будущего

Объедините возобновляемые источники энергии, системы хранения и традиционные активы в одном решении, чтобы повысить эффективность, повысить независимость и обеспечить надежные и готовые к будущему энергетические операции.

Элемент управления, открывающий больше преимуществ

Превратите сложность системы в новые возможности с помощью гибкой автоматизации, оптимизированной диспетчеризации и интегрированного мониторинга для более безопасной, умной и экономичной эксплуатации.

Представленные возможности

Микросетевой дрон Wendell

Вебинар: Решения Microgrid для коммунальных предприятий

Надежная, эффективная и масштабируемая энергетика с Siemens SICAM:
Duke Energy присоединяется к экспертам Siemens.

Вариант использования

Система управления питанием SICAM Power Control для установок

Включите такие варианты использования, как

  • Пиковое бритье (только поколение)
  • Пиковое распространение (только поколение)
  • Регулирование скорости рампы
  • Сглаживание возобновляемых источников энергии
  • Управление перегрузками
  • Арбитраж

Обеспечьте надежное управление и мониторинг вашей фотоэлектрической электростанции в соответствии с правилами сети для стабильной и экономически успешной работы.

Иллюстрация фотоэлектрических установок
Вариант использования

Система управления питанием SICAM Power Control для микросетей

Включите такие варианты использования, как

  • Пиковое бритье (генерация и нагрузка)
  • Управление временными линиями (генерация и загрузка)
  • Оптимизация собственного потребления
  • Снижение платы за спрос
  • Оптимизация тарифов на электроэнергию
  • Операция на острове

Управляйте сложными энергетическими системами, снижайте эксплуатационные расходы и максимизируйте стоимость существующих активов.

Иллюстрация микросетей