SICAM P50/55 P50/55 — измеритель мощности для электрических систем. Собирайте и отображайте более 100 измеренных значений для мониторинга энергопотребления и качества электроэнергии в ваших сетевых сетях.
Проблемы со стабильным энергоснабжением или оптимизацией энергопотребления? Наш измеритель мощности SICAM P50/55 P50/55 непрерывно регистрирует данные об энергопотреблении для получения оперативной информации. Определите источники потребления и время пиковой нагрузки, чтобы снизить затраты на электроэнергию и предотвратить колебания качества электроэнергии.
Измерьте более 100 электрических величин, включая гармоники, для анализа качества электроэнергии. Интеграция с существующими системами с использованием протоколов PROFIBUS-DP, MODBUS RTU/ASCII или IEC 60870-5-103. Положитесь на графический дисплей и память объемом 1 МБ для записи и мониторинга данных, чтобы сохранить данные во время сбоев.