Обеспечьте устойчивость промышленных операций в случае отключений электроэнергии или сбоев в сети. SICAM LS обеспечивает сверхбыстрое сброс нагрузки на основе мощности за 30—70 мс, поддерживая стабильность частоты и предотвращая каскадные отключения. Созданный на основе стандарта IEC 61850 GOOSE, он масштабируется до 300 нагрузок на 50 уровнях приоритета и легко интегрируется с защитой SIPROTEC и RTU SICAM. Типичные области применения включают нефтегазовые заводы, химические предприятия, центры обработки данных и добычу полезных ископаемых, где простои дороги и критически важны для безопасности. Являясь частью портфеля SICAM 8, SICAM LS работает вместе с SICAM DLM, SICAM MGC, SICAM PPC Compact и SICAM SOG, обеспечивая динамическое управление нагрузкой, управление микросетями и самооптимизирующиеся сети для более интеллектуального и безопасного энергетического будущего.