Благодаря индикатору датчиков неисправностей SICAM FSI компания Siemens предлагает устройство обнаружения неисправностей для сетей воздушных линий среднего напряжения. Это устройство обеспечивает более высокую доступность сети, быстро и надежно обнаруживая и сигнализируя о неисправностях на землю и коротких замыканиях. Его конструкция, не требующая обслуживания, с 10-летним временем автономной работы представляет собой очень удобное и экономичное решение. SICAM FSI доступен в двух версиях: 6MD2314-1AB10 — без связи: о неисправностях сигнализируют непосредственно на устройстве светодиодами. 6MD2314-1AB11 — со связью: помимо локального светодиодного дисплея неисправности на землю и короткие замыкания передаются на шлюз (SICAM FCG) через защищенное радиосоединение. SICAM FCG (шлюз Fault Collector Gateway) устанавливает соединение с центром управления более высокого уровня через GPRS и отправляет сообщения в центр управления.
Диапазон настройки порога срабатывания от 75 А до 1500 А
Настройка Inom настраивается пользователем в диапазоне от 50 до 500 А, что обеспечивает более тесную координацию с вышестоящей системой защиты сети. Время поездки настраивается пользователем в диапазоне от 1,5*Inom до 3*Inom (с шагом 0,5 дюйма).