Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно SICAM FCM plus?

SICAM FCM plus — это индикатор короткого замыкания и замыкания на землю для кабельных сетей среднего напряжения, совместимый со встроенными датчиками SiBushing. Контролируйте состояние сети и обеспечивайте прозрачность систем резонансных, компенсированных, изолированных и надежно заземленных нейтральных точек напряжением от 6,6 кВ до 36 кВ.

Интеграция возобновляемых источников энергии ставит под угрозу стабильное энергоснабжение и приводит к незапланированным отключениям. SICAM FCM plus решает эту проблему за счет точной и быстрой локализации неисправностей посредством направленного и ненаправленного мониторинга коротких замыканий и замыканий на землю. Быстро восстанавливайте обслуживание, минимизируйте время простоя и повышайте устойчивость сети.

Сократите затраты на установку с помощью простых разъемов RJ45 для датчиков SiBushing. Устройство обеспечивает точную температурную компенсацию, исключающую повторную калибровку и техническое обслуживание. Получайте доступ к измеренным значениям в реальном времени через интерфейс RS485 MODBUS RTU для улучшения оперативного управления.

Ключевые преимущества

Сократите затраты на установку

Минимизируйте затраты на установку за счет простой настройки с использованием штекерных соединений RJ45 для втулочных датчиков SI. Упростите развертывание, распределите ресурсы для критически важных задач и оптимизируйте бюджеты проектов.

Точная локализация неисправностей

Быстро локализуйте неисправности, чтобы сократить расходы. Выборочная информация о неисправностях с указанием направления позволяет приложениям «самовосстанавливаться».

Оптимизация производительности сети

Обеспечьте прозрачность кабельной сети среднего напряжения с помощью новейших измеренных значений для оперативного управления. Используйте эти данные для оценки своей дистрибьюторской сети и принятия обоснованных решений.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Возможности и функции

Изучите ресурсы