Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему улучшенный сетевой датчик SICAM?

SICAM EGS используется в местных распределительных станциях, распределительных шкафах низкого напряжения и предохранителей, кабельных распределительных шкафах и домашних соединительных коробках.

В сочетании со вставками предохранителей SENTRON 3NACOM вы можете улавливать токи низковольтных ответвлений с помощью SICAM EGS без модернизации трансформаторов и замены проводки с помощью беспроводной связи.

SICAM EGS обеспечивает следующие преимущества:

  • Постоянный мониторинг сети: для оптимального использования существующей инфраструктуры
  • Использование небольших пространств:для самых узких пространств без полной реконструкции, идеально подходит для модернизации.
  • Экономичные простые установки: предварительно сконфигурированные устройства, простая установка и ввод в эксплуатацию гарантируют короткое время преобразования
  • Проверенная технология SICAM A8000 A8000: Инвестиции в будущее на основе платформы SICAM 8
  • Кибербезопасность: Выполнение требований ИТ-безопасности в критической инфраструктуре

Основные преимущества

Гибкий и легко расширяемый

SICAM EGS, подготовленный к предстоящим изменениям и предназначенный для суровых условий эксплуатации, адаптируется к меняющимся потребностям сети, обеспечивая при этом надежную работу даже в сложных условиях.

Решение для одного устройства

Благодаря встроенному модему LTE и интегрированным функциям измерения и связи SICAM EGS не требует дополнительного оборудования и представляет собой компактное универсальное решение для прозрачного и надежного мониторинга сети.

Мониторинг распределения электроэнергии

Автоматизация распределительных сетей оптимизирована для обеспечения видимости в сети низкого и среднего напряжения. Используется в местных распределительных станциях, распределительных шкафах низкого напряжения и предохранителей, кабельных распределительных шкафах и домашних соединительных коробках.

Представленные возможности

Узнайте, как другие используют SICAM EGS

Энергетические компании

SICAM EGS в распределении электроэнергии

SICAM EGS — это надежное универсальное устройство, которое служит RTU и шлюзом для сетей среднего и низкого напряжения. Оно обеспечивает контроль и виртуализацию распределительных сетей, измеряя, контролируя и передавая критически важные данные, ускоряя обнаружение неисправностей, поддерживая интеграцию SCADA, оптимизируя существующую инфраструктуру и обеспечивая безопасную и перспективную работу даже в суровых условиях.

Открытый распределительный шкаф на улице, окруженной домами.

Изучите ресурсы (на английском языке)