Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему программное обеспечение SICAM DISTO?

SICAM DISTO автоматически обнаруживает и сохраняет цифровые записи о неисправностях защитных реле. Анализируйте критические события в сети и получайте доступ к исчерпывающей истории нарушений в нашем программном обеспечении для подробного расследования.

Защитные реле имеют ограниченную память для записей о помехах, что препятствует тщательному анализу. SICAM DISTO автоматически загружает и сохраняет записи на ПК через связь с подстанцией. Ведите полный архив событий в сетке, обеспечивающий точный и углубленный анализ без потери данных.

Используйте стандартизированный формат OMTRADE (IEC 60255-24) для удобного анализа с помощью различных инструментов. SICAM DISTO распознает и распаковывает файлы COMTRADE из передач IEC 61850, упрощая управление данными. Для стандарта IEC 60870-5-103 он готовит подробный список событий с информацией, относящейся к защите, и содержит исчерпывающую информацию для эффективного принятия решений.

Ключевые преимущества

Анализируйте события в сетке

Автоматически сохраняйте и управляйте цифровыми записями неисправностей с защитных реле для получения точной информации о критических событиях в сети. Анализируйте данные с использованием стандартных отраслевых форматов IEC, улучшая понимание операционной деятельности.

Упростите управление данными

Упростите организацию и извлечение данных о нарушениях, сохраняя записи в предварительно настроенных каталогах на ПК. Удаленный доступ к сохраненным файлам с помощью стандартных инструментов операционной системы в любое время, когда вам нужны данные.

Улучшите операции

Визуализируйте зависящее от времени поведение токов, напряжений и событий в виде графиков с помощью SIGRA или других инструментов анализа для четкого обзора возмущений сети.

Избранные возможности

Изучите ресурсы