Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему блок автоматизации подстанции?

SICAM A8000 A8000 — это блок автоматизации подстанций, предназначенный для автоматизации широко распределенных процессов по всей энергетической цепочке. Мощный двухъядерный процессор объединяет различные протоколы связи в одном интерфейсе, что значительно снижает требования к аппаратному обеспечению и затраты на проектирование. Это первая система, позволяющая загружать другие приложения на одно и то же устройство с использованием технологии контейнеров docker.

Ключевые преимущества

Выдерживает суровые условия

Прочные модули обеспечивают надежную работу в сложных условиях. Наше решение обеспечивает повышенное сопротивление электромагнитной совместимости до 5 кВ для непосредственного использования на подстанциях для поддержания производительности.

Упростите проектирование

Оптимизируйте свои инженерные процессы с помощью интуитивно понятного диспетчера устройств SICAM или проверенного SICAM TOOLBOX II TOOLBOX II. Эти инструменты упрощают настройку и диагностику и ускоряют завершение проекта.

Расставьте кибербезопасность на

Обеспечьте соответствие требованиям кибербезопасности с помощью интегрированного крипточипа и шифрования IPsec. Соблюдайте международные стандарты, такие как IEC 61850, в отношении целостности данных и защиты системы.

Избранные возможности

Изучите ресурсы