Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему SENTRON ECPD?

Благодаря универсальной системе SENTRON ECPD электромеханическое переключение осталось в прошлом! Интеллектуальный алгоритм защиты обеспечивает значительно более быстрое и точное обнаружение неисправностей и срабатывание. Импульсное сопротивление, селективность, гибкая параметризация и множество дополнительных функций, которые можно активировать и адаптировать по мере необходимости, открывают целый мир новых возможностей:

  • Уверенно справляйтесь с высокими пусковыми токами.
  • Исключите неэффективное энергопотребление в режиме ожидания.
  • Управляйте системами распределения электроэнергии удаленно.
  • Замените функции нескольких устройств, требующие ширины модуля до 16, одним компактным устройством мощностью 2 МВт.
  • Внедрите модернизацию защиты цепей без дорогостоящей структурной модификации.
  • Сократите использование ресурсов, материальные затраты и потребление энергии.
  • RCM (мониторинг остаточного тока) позволяет значительно сэкономить на обязательных периодических испытаниях изоляции

Ключевые преимущества

Защищайте лучше

Повысьте безопасность с помощью SENTRON ECPD, самого быстрого на сегодняшний день устройства защиты от замыкания, обеспечивающего надежную защиту от короткого замыкания, отличное сопротивление импульсам, высокую селективность, а также удаленный доступ для дополнительного управления.

Ускорьте планирование, выбор и установку

SENTRON ECPD ECPD позволяет значительно сэкономить время, силы и место для установки. Многофункциональное параметризуемое устройство позволяет индивидуально настраивать параметры, а также активировать и адаптировать ряд дополнительных интеллектуальных функций.

Действуйте устойчиво

Используйте новый потенциал экономии и разрабатывайте проекты с учетом их воздействия на окружающую среду с помощью универсального компактного устройства защиты цепей, которое использует на 80% меньше электроники, на 90% меньше металла и обеспечивает снижение потерь мощности на 60%.

Избранные возможности

Узнайте, как другие используют SENTRON ECPD

Тематическое исследование

Быстрое восстановление передвижных строительных площадок после неисправности

Компания:Обслуживание скважин MB

Местоположение:Германия

Программное обеспечение Siemens:SENTRON ECPD

Select...

Технология SENTRON ECPD в сфере организации мероприятий

Уверенно справляйтесь с нагрузками большой емкости: SENTRON ECPD обнаруживает пики пуска менее чем за 1 мкс, предотвращая неприятные срабатывания. Переключайте светодиодные стены, дисплеи и другие нагрузки по требованию, защищайте переключающие элементы, уменьшайте износ, продлевайте срок службы и обеспечивайте надежную работу благодаря удаленному доступу и точной защите от перегрузки по току.

Часто задаваемые вопросы

Изучите сопутствующие ресурсы

Загрузки

Каталог | LV10 Низковольтная технология распределения электроэнергии и электромонтажа

Белая бумага | Безопасная беспроводная связь в низковольтном распределении электроэнергии

Спецификации тендера

Изучите сопутствующие продукты