Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему устройства защиты от перенапряжения?

Ежегодно в одной только Германии регистрируется несколько сотен тысяч случаев повреждения в результате ударов молнии и перенапряжения, в результате чего расходы достигают нескольких миллионов евро. Устройства защиты от перенапряжения SENTRON представляют собой комплексное решение для защиты электроустановок. Они надежно предотвращают повреждения в результате ударов молнии и скачков напряжения, защищая ваши системы от сбоев, разрушения оборудования и даже возгорания. Наше портфолио предлагает ступенчатую трехуровневую концепцию защиты, обеспечивающую соответствие мер вашим конкретным местным условиям и требованиям. Ассортимент устройств защиты от перенапряжения SENTRON включает в себя:

  • Осветительные разрядники SENTRON 5SD7, тип 1
  • Комбинированные ограничители перенапряжения SENTRON 5SD7, тип 1 и тип 2
  • Комбинированный разрядник SENTRON 5SD7, типы 1 и 2
  • Ограничители перенапряжения SENTRON 5SD7, тип 2
  • Ограничители перенапряжения SENTRON 5SD7, типы 1, 2 и 3
  • Фотоэлектрические ограничители перенапряжения SENTRON 5SD7, тип 2
em grafik typen v11.

Основные преимущества

С учетом местных условий и индивидуальных потребностей

Ключевое значение имеет концепция систематической «ступенчатой защиты»: защита линий электропередач и связи от конечных устройств до входа в здание с помощью устройств защиты от перенапряжения различных классов производительности, выбираемых в зависимости от электрических нагрузок.

Дополнение к молниеотводу

Согласно стандарту IEC 61312-1, примерно 50% тока молнии поступает на землю через молниеотвод. До 50% оставшегося тока поступает в здание и требует мер защиты от перенапряжения.

Представленные возможности