Шинопроводы SENTRON 8US1
Эти системы упрощают интеграцию электротехнических компонентов в распределительные системы. Модульная компактная конструкция оснащена быстромонтируемыми контактами с продольными фиксаторами, обеспечивающими быструю установку. Готовые устройства подачи груза еще больше сокращают время монтажа, поскольку механическое крепление и электрический контакт выполняются за один рабочий этап, что значительно снижает затраты на сборку.
Благодаря расстоянию между шинами 60 мм в нашем ассортименте представлен широкий ассортимент шин для токов до 1600 А. Они подходят для всех шкафов управления в машиностроении и системном проектировании.