Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Загрузите брошюру по продукту здесь

Узнайте больше о функциях и возможностях этого продукта.

Воздушный автоматический выключатель SENTRON 3WD

Воздушный автоматический выключатель постоянного тока 3WD разработан на основе передовой технологической платформы Siemens ACB и специально разработан для сценариев распределения питания постоянного тока. Модель 3WD имеет номинальное напряжение до 1000 В, номинальный ток до 2000 А и отключающую способность до 65 кА. Он оснащен комплексными функциями защиты и стандартно поставляется с режимом безопасного обслуживания DAS+, обеспечивающим стабильную работу оборудования и безопасность персонала, а также эффективную и надежную защиту систем распределения электроэнергии постоянного тока. 3WD отвечает требованиям парков постоянного тока, центров обработки данных и т. д.

3wd-dc-acb19-3wd2220-4ae52-3dd1-product-photo-mhero-1280x720

Надежная производительность

Воздушный автоматический выключатель постоянного тока 3WD разработан для сложных сценариев распределения питания постоянного тока. Он может похвастаться исключительными рабочими параметрами: номинальным напряжением до 1000 В, номинальным током до 2000 А и отключающей способностью 65 кА.

Гибкая конфигурация

3WD предлагает комплексные функции защиты, включая защиту от перегрузки, короткого замыкания, мгновенного короткого замыкания и замыкания на землю, надежно удовлетворяя сложным и разнообразным требованиям к защите распределения электроэнергии.

Усиленная защита персональных данных

Режим безопасного обслуживания DAS+ входит в стандартную комплектацию для обеспечения стабильной работы оборудования и безопасности персонала. Ожидайте эффективной и надежной защиты систем распределения питания постоянного тока.

Представленные возможности