Почему автоматические выключатели постоянного тока SENTRON 3VD в литом корпусе (MCCB)?
Продолжая классическую философию проектирования автоматических выключателей Siemens 3VA в литом корпусе, автоматический выключатель постоянного тока Siemens 3VD сочетает в себе надежность и инновации. Он поддерживает максимальное напряжение 1000 В постоянного тока, удовлетворяя строгим требованиям различных приложений постоянного тока. Благодаря инновационной двухполюсной конструкции он сокращает на 20% пространство шкафа и затраты на сырье, например, медные стержни. Кроме того, это сокращает время установки до 30%. Безопасный, надежный, высокоэффективный и экономичный 3VD обеспечивает превосходные решения по защите ваших систем питания постоянного тока.