Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Ethical Hacking & Penetration Testing for IT/OT Environments при поддержке Selution

Selution — швейцарский поставщик ИТ-услуг и кибербезопасности, специализирующийся на безопасных и отказоустойчивых ИТ-средах и средах от. Мы оказываем поддержку промышленным и корпоративным клиентам с помощью тестирования на проникновение, оценки безопасности, управляемых социальных сервисов и инфраструктурных решений. Наш подход сочетает в себе техническую глубину с анализом рисков, ориентированным на бизнес, что позволяет организациям укрепить свою систему безопасности при сохранении непрерывности операционной деятельности. Мы тесно сотрудничаем с ИТ-менеджерами, директорами по информационным технологиям, директорами по информационным технологиям и операционными группами, чтобы обеспечить практические, действенные и учитывающие безопасность улучшения безопасности.

Почему Определите реальные киберриски в ИТ-системах и системах ОТ?

Наша служба этичного тестирования на взлом и проникновение выявляет реальные слабые места безопасности в ИТ-средах, операционных системах и гибридных промышленных средах. Используя проверенные методы злоумышленников, мы моделируем кибератаки для оценки технических средств контроля, процессов и человеческого фактора. Сервис поддерживает решения по безопасности, основанные на рисках, нормативные требования и постоянное улучшение безопасности.

Решения по безопасности, основанные на рисках

Преимущеста

  • Снижение киберрисков в сфере ИТ и от: выявляйте уязвимости, которые можно использовать, раньше злоумышленников, сводя к минимуму риск сбоев в работе бизнеса, простоев производства и инцидентов безопасности в промышленных средах.
  • Реалистичная проверка безопасности на основе действий злоумышленников — моделируйте реальные сценарии атак вместо теоретических оценок для проверки фактического состояния безопасности, возможностей обнаружения и эффективности реагирования.
  • Улучшенное соответствие требованиям и готовность к аудиту — поддержка нормативных и отраслевых стандартов, таких как IEC 62443, NIS2, ISO 27001, и внутренних политик безопасности с помощью структурированных документированных результатов тестирования.
  • Четкое и действенное руководство по устранению неполадок. Получайте приоритетные результаты с конкретными техническими и организационными рекомендациями, которые могут быть непосредственно реализованы ИТ-отделами и отделами ПО.
  • Прозрачность на уровне руководителей и поддержка принятия решений — превращайте технические риски в влияние на бизнес, обеспечивая принятие обоснованных решений директорами по информационным технологиям, ИТ-директорами и заинтересованными сторонами в сфере управления.

Избранные возможности