Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

SDC for Femap при поддержке SDC Verifier

Программные продукты SDC Verifier автоматизируют анализ FEA и проверку конструкций в соответствии со стандартами и проектными кодами, устраняя ошибки, уменьшая потребность в электронных таблицах и упрощая создание отчетов, готовых к использованию для сертификации.
Упрощая соответствие требованиям, сокращая объем ручной работы и повышая точность, SDC Verifier оптимизирует рабочие процессы проектирования для более безопасного и эффективного проектирования конструкций.

Почему Верификация в соответствии со стандартами Femap?

SDC for Femap — это мощное решение для проверки конструкций, разработанное для работы непосредственно в среде Femap. Эта интеграция позволяет инженерам легко проверять проекты на соответствие отраслевым стандартам, оптимизировать затраты и материалы и автоматизировать отчетность — и все это, не покидая привычного рабочего пространства Femap.

Преимущеста

  • Проверка стандартов непосредственно в Femap.
    Выполняйте проверку кода на прочность, усталость, изгиб и сварные швы внутри Femap, не экспортируя и не копируя модель.
  • Обширная стандартная библиотека охватывает основные проектные коды, такие как Eurocode, AISC, DNV, API и другие, обеспечивая применимость в различных отраслях.
  • Согласованные вычисления
    Обновляйте входные данные, перезапускайте вычисления и восстанавливайте отчеты — и все это прямо в Femap. Нет сценариев, нет несоответствий версий, нет ручных ошибок.

Избранные возможности

Практическое применение

Select...

Проверка оффшорной конвертерной платформы

Автоматические проверки FEA оценивают прочность, изгиб пластины и усталость с использованием SDC for Femap в соответствии со стандартами DIN EN 1993-1-1, DNV RP-C201 и NORSOK N-004.
Результаты обеспечивают безопасный подъем и эксплуатацию, а также сокращают время проверки за счет оптимизации рабочих процессов обеспечения соответствия требованиям.