Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Interoperable SCWS Safety System with EULYNX Interface при поддержке Schweizer Electronic

Schweizer Electronic — европейский лидер на европейском рынке автоматизированной защиты на пути для загруженных железных дорог. Компания разрабатывает сертифицированные SIL4 системы оповещения для работников путевых площадок и расширила свой портфель устройствами геозонирования, отличными от SIL. Эти системы оповещают рабочих на трассе или вблизи нее, повышая безопасность на строительных и ремонтных площадках.

Чтобы еще больше сократить перерывы в работе и оптимизировать работу, Schweizer Electronic разрабатывает системы оповещения на основе сигналов (SCWS) с использованием стандартизированных интерфейсов, таких как интерфейсы между ILTIS и системами блокировки или соединениями, совместимыми с Eulynx. Технология находится в стадии разработки и готова к пилотному внедрению.

Почему Автоматизированная система безопасности путевых рабочих с интерфейсными адаптерами?

PoC SIL4 для защиты рабочих мест, минимизирующий перерывы и повышающий эффективность обслуживания за счет использования данных блокировки в реальном времени и автоматических предупреждений по конкретным маршрутам. Архитектура на основе адаптеров обеспечивает обратную совместимость, а конструкция, совместимая с EULynx, обеспечивает готовность к ETCS уровня 2. Это защищает инвестиции в жизненный цикл, повышает безопасность и кибербезопасность и позволяет операторам рассчитывать на будущее, независимое от поставщиков.

Электронное оборудование с ноутбуком и диаграммой

Преимущеста

  • Предоставляет своевременные предупреждения о защите работников на конкретных трассах, обеспечивая более эффективное, скоординированное и безопасное техническое обслуживание на трассе и вокруг нее.
  • Предоставляет модульное стандартизированное комплексное решение с гибкой цифровой архитектурой, отвечающее высоким эксплуатационным требованиям по обслуживанию и управлению активами. Модульная конструкция обеспечивает масштабируемость, быстрое развертывание и экономичность в различных железнодорожных средах
  • Поддерживает существующую инфраструктуру с помощью модульной структуры адаптеров, обеспечивая беспрепятственную интеграцию с устаревшими блокировками, включая системы предыдущих поколений и системы, подключенные к ILTIS, без дорогостоящей модернизации или замены.
  • Упрощает обработку изменений топологии сети, сокращая трудозатраты в местах, где традиционные системы постоянного оповещения требуют повторных технических обновлений при каждом изменении инфраструктуры.
  • Обеспечивает долгосрочную жизнеспособность за счет полной цифровизации и интерфейсов, совместимых с Eulynx, обеспечивая высокий уровень безопасности, кибербезопасности и гибкости для удовлетворения растущих потребностей клиентов, включая интеграцию функций защиты поездов.

Избранные возможности

Case Study

Системы оповещения на основе сигнальных коробок

С поддержкой SCWS EULYNX

Предупреждения SIL3/4 от EULYNX SCI‑CC обеспечивают более быструю и эффективную защиту железнодорожных рабочих площадок без использования оборудования на путях. Простое изменение топологии с помощью XML и регистрации устройств.

Практическое применение

Select...

Автоматизированная система оповещения на основе SCWS

TSS-система, совместимая с Eulynx, интегрируется с цифровыми и устаревшими блокировками для выдачи предупреждений на основе маршрутов с использованием данных в реальном времени. Он обеспечивает безопасность SIL4, минимизирует количество полевых компонентов, защищает существующие активы и обеспечивает будущую интеграцию ETCS для совместимых цифровых железнодорожных операций.

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Дополнительная информация и ресурсы