Проектируйте и управляйте сетями связи от уровня управления до уровня управления и обеспечьте высокую доступность с помощью управляемого коммутатора уровня 3 SCALANCE X-400.
Промышленные сети сталкиваются с растущими требованиями и сложными приложениями. Наш коммутатор SCALANCE X-400 решает эти проблемы благодаря множеству портов, высокой скорости передачи и поддержке оптоволоконных и медных кабелей. Воспользуйтесь преимуществами питания через Ethernet и гигабитных скоростей передачи данных, обеспечивающих высокую производительность операций и высокую гибкость промышленной сети:
- гибкие настройки сети и внедрение ресурсоемких приложений с высокой плотностью портов и различными вариантами полосы пропускания
- Надежная работа в сложных промышленных условиях при работе коммутатора в диапазоне от -40° до +60° Используйте интегрированные функции
- VLAN для структурирования крупномасштабного производства сети, повышающие организационную и операционную эффективность