Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему коммутаторы SCALANCE X‑200?

Управляемые коммутаторы SCALANCE X‑200 обеспечивают надежный и гибкий промышленный Ethernet от машинных ячеек до сетевых установок. Прочные конструкции, комплексные функции уровня 2 и средства диагностики позволяют выполнять операции в суровых условиях.

Портфолио включает в себя:

  • Гигабитные коммутаторы XC‑200 с восходящими каналами SFP
  • Варианты со степенью защиты IP65 без шкафа XP‑200 с разъемом M12
  • Компактные управляемые модели XB‑200
  • Ультраплоский XF204G для ограниченного пространства
  • Конструкция адаптера шины XF‑200BA ET 200SP
  • X‑200IRT для работы в строгом режиме реального времени

Основные преимущества

Повысьте доступность сети

Используйте кольцевое резервирование, такое как MRP и HRP, управляемые функции уровня 2 и диагностику устройств, чтобы поддерживать системы в рабочем состоянии даже при сбоях каналов.

Упростите промышленное развертывание

Выбирайте из компактных, гигабитных, не требующих шкафов и вариантов IRT для подключения к сетям между машинами и заводами с помощью унифицированной оснастки

Масштабируйте пропускную способность для современных OT

Выберите варианты Fast Ethernet и Gigabit с восходящими каналами SFP для поддержки видео, датчиков и управления без узких мест.

Представленные возможности

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Кибербезопасность для промышленности

Информация о безопасности

Чтобы защитить предприятия, системы, машины и сети от киберугроз, необходимо внедрить и постоянно поддерживать целостную современную концепцию промышленной безопасности. Продукты и решения Siemens являются лишь одним из элементов такой концепции. Для получения дополнительной информации о промышленной безопасности, пожалуйста, посетите.