Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему компактный коммутатор SCALANCE X-000?

Неуправляемые коммутаторы SCALANCE X-000 и компактные коммутационные модули (CSM) поддерживают простую сеть, экономящую место.

Промышленные среды требуют надежной сети без сложной конфигурации. Коммутаторы SCALANCE X-000 и CSM обеспечивают неуправляемую функциональность для быстрой настройки, использования ограниченного пространства и предоставления надежных данных даже в самых суровых условиях. Коммутаторы SCALANCE X-000 имеют компактную конструкцию с 5 портами RJ45 для простой интеграции и быстрой настройки, а коммутаторы XB-000 обеспечивают гигабитную передачу и оптоволоконную поддержку данных, на которые можно положиться.

Компактные коммутационные модули — экономичный вариант расширения возможностей подключения контроллеров SIMATIC, обеспечивающий надежную и эффективную сеть, минимизацию времени простоя и оптимизацию операций.

Ключевые преимущества

Эффективная передача данных

Коммутаторы SCALANCE X-000 позволяют легко интегрировать машины в существующие установки, обеспечивая эффективную передачу данных, в том числе в приложениях гигабитного диапазона.

Обеспечьте надежную работу

Доверьтесь прочному металлическому корпусу коммутаторов SCALANCE X-000, подходящему для суровых промышленных условий, железнодорожного и автомобильного движения. Используйте SCALANCE XB-000 в пластиковом корпусе для менее требовательных промышленных условий при температуре от -10°C до +60°C.

Экономьте место

Простые и компактные коммутаторы промышленного класса SCALANCE X-000 позволяют подобрать подходящий компактный коммутатор, отвечающий потребностям вашей машинной сети.

Избранные возможности