Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему устройства промышленной безопасности SCALANCE S?

Устройства SCALANCE S Industrial Security Appliances защищают промышленные сети и системы автоматизации, сегментируя сеть и создавая безопасные каналы связи. В рамках концепции кибербезопасности «Defense in Depth» компания SCALANCE S создает гибкие архитектуры защиты ячеек, обеспечивая эффективную защиту от несанкционированного доступа или целевых атак.

Промышленные сети постоянно сталкиваются с киберугрозами, что чревато сбоями и утечкой данных. Устройства SCALANCE S обеспечивают пропускную способность до 750 Мбит/с и 1000 правил брандмауэра для точной сегментации сети. Устройства VPN поддерживают до 200 подключений с пропускной способностью 120 Мбит/с, обеспечивая безопасный удаленный доступ. Эти устройства, сертифицированные TÜV, обеспечивают надежную защиту критически важных промышленных операций.

Семейство продуктов включает в себя:

  • Промышленные брандмауэры
  • Промышленные VPN-устройства

Ключевые преимущества

Защита промышленных сетей и систем

Создайте надежную защиту, сегментировав свои сети и создав безопасные каналы связи. Такой подход защищает устройства в обрабатывающей и обрабатывающей промышленности, обеспечивая гибкую защиту.

Безопасное удаленное управление системами и мониторинг

Получите простой и безопасный удаленный доступ к промышленным сетям. Используйте SCALANCE и SINEMA Remote Connect для управления и мониторинга ваших систем из любой точки мира в целях обеспечения непрерывности работы и безопасности.

Интегрируйте безопасность информационных и операционных технологий

Устраните разрыв между OT и ИТ-безопасностью, подключив свою промышленную сеть. Устройства SCALANCE S соответствуют стандартам IEC 62443-4-1 и представляют собой сертифицированную и надежную основу безопасности.

Избранные возможности

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Кибербезопасность для промышленности

Информация о безопасности

Чтобы защитить предприятия, системы, машины и сети от киберугроз, необходимо внедрить и постоянно поддерживать целостную современную концепцию промышленной безопасности. Продукты и решения Siemens являются лишь одним из элементов такой концепции. Для получения дополнительной информации о промышленной безопасности, пожалуйста, посетите.