Интегрированная функциональность контроллера ввода-вывода PROFINET
Интегрированная функциональность контроллера ввода-вывода PROFINET с циклами обновления до 1 мс
Приложения Siemens Unified Edge позволяют внедрить в цех современные HMI и возможности подключения к данным с помощью веб-визуализации, централизованного управления и удаленного развертывания. Подключите их к SIMCO1PN PROFINET IO Connector для доступа к данным ПЛК с тактами в одну миллисекунду для надежной работы с малой задержкой.
Создайте и разверните современный HMI на Industrial Edge с помощью браузерных инструментов и централизованного управления, чтобы сократить трудозатраты на проектирование и ускорить развертывание на разных линиях.
Транслируйте данные ПЛК через SIMCO1PN с циклами обновления до одной миллисекунды и поддержкой циклической и ациклической передачи для оперативной аналитики и управления.
Управляйте приложениями, устройствами и обновлениями с единой консоли для безопасного масштабирования от пилотных ячеек до заводов с помощью удаленного развертывания и диагностики.
Интегрированная функциональность контроллера ввода-вывода PROFINET с циклами обновления до 1 мс
Поддержка циклической и ациклической передачи данных PROFINET (чтение и запись)
Доступ к данным через полезную нагрузку MQTT для Industrial Edge Apps
Поддержка устройств ввода-вывода PROFINET от SIEMENS и сторонних производителей через файл GSMDL