SCALANCE M — это портфель промышленных маршрутизаторов, обеспечивающих универсальную проводную и беспроводную связь для сетей на основе IP. Подключите стационарных и мобильных пользователей к центральному центру управления для телеуправления, телеобслуживания и других промышленных удаленных приложений.
Решите проблему подключения удаленных установок и машин там, где выделенные сети дороги или недоступны. Наши маршрутизаторы SCALANCE M обеспечивают безопасное и экономичное подключение через публичные или частные сети. Это обеспечивает надежный обмен данными и надежную защиту от кибератак.
Адаптируйте свою инфраструктуру с помощью универсального портфеля, включающего мобильные беспроводные (3G, 4G, 5G) и проводные (SHDSL, PROFIBUS/MPI) маршрутизаторы. Обеспечьте эффективную работу с высокой скоростью передачи данных и изображений без задержек. Обеспечьте надежную кибербезопасность и соответствие нормативным требованиям с помощью беспроводных продуктов, сертифицированных RED 3.3.