Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему SCALANCE LPE (механизм локальной обработки)?

SCALANCE LPE — это небольшой и надежный локальный процессор с мощным процессором. Его можно гибко использовать, например, для периферийных приложений, которые позволяют значительно повысить эффективность ваших установок. SCALANCE LPE собирает данные непосредственно в процессе, предварительно обрабатывает их и предоставляет доступ другим системам. Возможными областями применения являются, например, мониторинг состояния нескольких устройств с целью профилактического обслуживания или обнаружения аномалий в сетях связи. Благодаря мощному процессору процессор обрабатывает несколько приложений одновременно. Его операционная система на базе Linux позволяет внедрять собственные приложения, а также приложения, доступные на рынке (например, Docker©), на одном устройстве.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Ключевые характеристики

Промышленный дизайн

Предназначен для использования при температурах от —40°C до +60°C. Двигатель локальной обработки не имеет вентилятора, имеет резервный источник питания и благодаря своей компактной конструкции подходит для любого шкафа управления. Благодаря мощному процессору SCALANCE LPE может обрабатывать несколько приложений одновременно. Широкий спектр разрешений, включая железнодорожные перевозки и опасную зону 2, расширяет область применения.

Значок, изображающий локальный процессор с редуктором и элементами промышленного дизайна.

Максимальная гибкость и открытость вашим идеям

SCALANCE LPE — это открытая система на базе Linux, которая позволяет внедрять собственные приложения собственной разработки. Он может работать как промышленный ПК, периферийное устройство для обнаружения сетевых аномалий, брандмауэр или маршрутизатор, а также поддерживает доступные на рынке приложения, включая решения удаленного доступа Zero Trust.

Рекламное изображение значка локального процессора с синим фоном и белым значком в центре.

Легко интегрируется и совместима с системой

Корпус выполнен в соответствии с конструкцией SIMATIC S7-1500 и обеспечивает полную интеграцию с портфелями SCALANCE и SINEC. Его размеры и структура идеально сочетаются с другими компонентами управления сетью Siemens.

Рекламное изображение значка локального процессора, которое легко интегрируется и совместимо с системой.

Надежно рассчитан на будущее и рассчитан на длительное использование

Предоставляет готовые к будущему концепции машин и установок, ориентированные на долгосрочный успех. Гибкая платформа позволяет использовать разработки сообщества в течение многих лет без замены аппаратного обеспечения.

Значок, представляющий собой локальный процессор с футуристическим и надежным дизайном.
A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Кибербезопасность для промышленности

Информация о безопасности

Чтобы защитить предприятия, системы, машины и сети от киберугроз, необходимо внедрить и постоянно поддерживать целостную современную концепцию промышленной безопасности. Продукты и решения Siemens являются лишь одним из элементов такой концепции. Для получения дополнительной информации о промышленной безопасности, пожалуйста, посетите.