Почему кабельная технология FastConnect?
Прокладка кабелей на промышленных предприятиях требует больших затрат. Проблемы возникают при зачистке кабелей, сборке штекерного разъема или соединении жил. FastConnect — это кабельная система быстрой сборки для конфигурирования сетей Industrial Ethernet, PROFINET или PROFIBUS на промышленных предприятиях.
FastConnect снижает сложность и экономит время, обеспечивая быструю, простую и надежную сборку на месте. Сложная система помогает предотвратить ошибки при установке и повышает эксплуатационную готовность. В дополнение к проверенным стандартным длинам соединительного кабеля Industrial Ethernet M12-180/M12-180 вы можете заказать соединительный кабель Industrial Ethernet длиной от 0,3 до 88 м.
FastConnect включает медные кабели и разъемы, оптоволоконные кабели и разъемы и кабели для питания модулей.