Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему открытая архитектура SIMATIC WinCC WinCC Open Architecture?

С помощью SIMATIC WinCC OA вы можете создавать независимые от поставщиков и платформ системы SCADA с программным обеспечением, предназначенным для приложений большого масштаба и высокой сложности, а также проектов с настраиваемой функциональностью. Решения масштабируемы и обеспечивают неограниченный глобальный доступ через Интернет — даже через собственные пользовательские интерфейсы iOS и Android или браузерные клиенты.

Основные преимущества

Повысьте операционную эффективность

WinCC OA предлагает целостную, хорошо структурированную систему, обеспечивающую оптимизацию операций и максимальную эффективность — от рекомендаций для пользователей до аварийных сигналов и системной интеграции.

Интегрируйте различные компоненты

Открытая концепция WinCC OA обеспечивает беспрепятственную интеграцию различных компонентов на всех уровнях. Он не зависит от платформы и поддерживает Windows, Linux, iOS и Android, что обеспечивает максимальную гибкость.

Масштабируйте в соответствии с вашими требованиями

Адаптируемая и предназначенная для роста, WinCC OA легко масштабируется от небольших одноузловых систем до сложных высокопроизводительных решений с резервированием, удовлетворяя растущим требованиям без ограничений.

Представленные возможности

Узнайте, как другие используют открытую архитектуру WinCC

Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz | «Ни дня без воды» при поддержке FEO и WinCC OA

Обеспечьте высокую доступность, ИТ-безопасность и настраиваемый пользовательский интерфейс, используя существующий LSX. Команда SCADA конечного клиента отвечает за обслуживание/разработку. Быстрое и экономичное портирование 75 000 операций ввода-вывода LSX с помощью автоматического массового экспорта/импорта.

Select...

WinCC OA в сфере дорожного движения и транспорта

  • Повышение эксплуатационной готовности и безопасности системы
  • Высокая доступность благодаря резервным географически распределенным системам
  • Объектно-ориентированная концепция снижает затраты на проектирование и внедрение
  • Гибкая настройка требований, соответствующих требованиям клиента
  • Оптимизирован для интеграции, например, различных подсистем
  • Простое подключение к централизованному центру обслуживания и управления
305255fc-b97c-41f4-8583-52228133b6e2-traffic-and-transport-scada-wincc-1280x720

Часто задаваемые вопросы

Ознакомьтесь с материалами

Дополнительная информация

SIMATIC | Портал WinCC OA | Краткий обзор

Концентратор SIMATIC WinCC OA | Примеры применения

Загрузки | Сертификаты

Видеоролики | Коллекция видео WinCC OA

Ссылки | Дополнительные ссылки на WinCC OA

Сервисные подразделения

Портал сайта | Обзор операционной системы WinCC

Инструмент выбора TIA | Конфигуратор WinCC OA

Платформа знаний | Документация WinCC OA