Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

SENUMAC – Grain Flow Optimization for Ports and Storage при поддержке S-Engineering

Наши интеллектуальные решения помогают повысить эффективность и скорость погрузочных операций, снизить эксплуатационные расходы за счет снижения энергопотребления, продлить срок службы оборудования за счет равномерного процесса загрузки, минимизировать влияние человеческого фактора на перевалку зерна;
Для хранения зерна: повышение точности и надежности измерений объема зерна, повышение эффективности операций по транспортировке зерна, снижение эксплуатационных расходов за счет автоматизации и улучшения управления запасами.

Почему SENUMAC — новый способ управления процессом перевалки?

SENUMAC — это комплексная автоматизированная система управления загрузкой конвейерных линий, использующая запатентованные алгоритмы онлайн-моделирования и гарантированного управления.
Как SENUMAC решает проблемы клиентов:
•Автоматизирует процесс загрузки, снижая зависимость от человеческого фактора.
• Обеспечивает равномерную загрузку оборудования, предотвращая аварийные отключения.
• Оптимизирует потребление энергии за счет интеллектуального управления технологическим процессом.

Senumac

Преимущеста

  • Увеличение производительности погрузки до 20%
  • Снижение потребления электроэнергии до 20%

Избранные возможности

Практическое применение

Select...
Результаты внедрения

Морской зерновой терминал 3 млн тонн в год

Вот реальные цифры реализованных нами проектов:
До появления SENUMAC:
- 1,14 кВтч/тонна
- 743 тонны/час
- 3 863 МВтч в год

После SENUMAC:
- 0,94 кВтч/тонна
- 865 тонн/час
- 3 196 МВтч в год

Это более 660 МВтч годовой экономии энергии.
Срок окупаемости — менее 2 лет.

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты