Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему RTS-03-NA?

Неавтоматические переключатели Russelectric серии RTS-03-NA идеально подходят для приложений, в которых немедленное восстановление работоспособности (после потери нормального источника) не является критичным, а местный обслуживающий персонал готов приступить к передаче. Эксплуатационный персонал может инициировать передачу источника локально с помощью кнопок с электрическим приводом, внешнего механического ручного оператора или дистанционно (опционально). Эти двухходовые переключатели, внесенные в список UL, имеют ту же конструкцию, что и автоматические переключатели Russelectric серии RTS, имеют те же номинальные характеристики, конструкцию и проверенную производительность. Созданные по тем же высоким стандартам, они обеспечивают проверенную временем надежность, безопасность и исключительное качество в неавтоматической конфигурации.

  • 3-тактные неавтоматические передаточные переключатели с одним или двумя операторами
  • Трехтактное замыкание и выдерживание: симметричные амперы
  • Протестировано, включено в список и маркировано по стандарту UL-1008 в переменного тока или менее

Инициируйте передачу энергии вручную

Эксплуатационный персонал может инициировать передачу источника локально с помощью кнопок с электрическим приводом или внешнего механического ручного оператора или дистанционно (опционально).

Создан для работы в экстремальных условиях неисправности

Полностью протестирован на 3-тактное закрытие и выдерживает эксплуатационные характеристики. В сочетании с предохранителями, ограничивающими ток, они заносятся в список UL за номинальные характеристики запирания и выдерживают давление до 200 000 А.

Эксплуатационная гибкость с возможностью модернизации в будущем

Все неавтоматические переключатели можно легко перевести в полностью автоматический режим работы, добавив панель управления и внеся небольшие изменения в проводку. Это обеспечивает гибкость для будущего расширения и реорганизации системы.

Представленные возможности

Изучите дополнительные ресурсы