Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему RTS03?

Автоматические переключатели Russelectric® RTS03 с байпасом и изоляцией обеспечивают надежную передачу источника и безопасное обслуживание критически важных объектов. Созданный в соответствии со стандартами UL‑1008 и имеющий 3-тактное замыкание и выдерживающий нагрузку, RTS03 обеспечивает надежную работу при высоких токах замыкания и работает с автоматическими выключателями мгновенного срабатывания любого производителя. Конструкция байпаса/изоляции и механическая блокировка с принудительным управлением позволяют проводить техническое обслуживание без перебоев в подаче электроэнергии, а интеллектуальные средства управления обеспечивают точное время и логику.

Доступные конфигурации

  • Open‑transition RTS03 — быстродействующая операция для стандартных приложений
  • RTS03 с закрытым переходом — мгновенное параллельное подключение во избежание прерывания нагрузки во время повторной передачи или тестирования
  • Модели байпаса/изоляции — обеспечивают надежную изоляцию и постоянную поддержку нагрузки во время обслуживания
A diagram comparing fail-safe and maintenance bypass systems with icons and text.

Ключевые преимущества

Увеличьте время безотказной работы за счет беспрепятственных переводов

Выберите закрытый переход, чтобы избежать перерывов во время тестов или повторной передачи, чтобы чувствительные нагрузки оставались в режиме онлайн в медицинских учреждениях, центрах обработки данных и промышленных средах.

Упростите техническое обслуживание с помощью безопасной обходной изоляции

Конструкция байпаса/изоляции и механические блокировки с принудительным приводом позволяют командам изолировать и обесточивать коммутатор, сохраняя нагрузку на источник питания, обеспечивая более безопасное и быстрое обслуживание.

Повысьте устойчивость с помощью проверенных рейтингов UL‑1008

Трехтактное замыкание и выдерживание выдерживают работу в системах с высоким током замыкания; в сочетании с предохранителями, ограничивающими ток, рассчитанными на номинальный ток до 200 кА при 480 В переменного тока.

Избранные возможности