Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно RUGGEDCOM RST916P и RST916C RST916C?

RUGGEDCOM RST916P и RST916C — это компактные 10-гигабитные коммутаторы Ethernet уровня 2 с высокой плотностью портов. Они обеспечивают надежную связь для приложений с высокой пропускной способностью в критически важных инфраструктурах, таких как электроэнергетика, транспорт и нефтегазовая отрасль.

Промышленные среды нуждаются в надежном сетевом соединении для обеспечения высокой пропускной способности в суровых условиях. Наши коммутаторы RUGGEDCOM обеспечивают безошибочную связь, несмотря на электромагнитные помехи, экстремальные температуры и большие расстояния. Обеспечьте стабильную и надежную производительность сети для своих операций.

Обеспечьте перспективное подключение благодаря высокой плотности портов и каналам восходящей связи 10G. Выберите один из двух вариантов:

Ключевые преимущества

Ожидайте надежной работы

Используйте этот компактный коммутатор Gigabit Ethernet с каналами восходящей связи 10G, обеспечивающий высокую плотность портов, достаточную мощность PoE и пропускную способность. Мы сертифицируем его для использования в суровых условиях в электроэнергетике, на транспорте и в нефтегазовой отрасли.

Увеличьте рентабельность инвестиций

Обеспечьте питание периферийных устройств OT с помощью надежного решения PoE, обеспечивающего бюджет 420 Вт на 10 портах, резервную входную мощность до 60 Вт и широкий температурный диапазон для непрерывной работы.

Упростите полевые операции

Упростите ввод в эксплуатацию, настройку и обновление микропрограммного обеспечения в полевых условиях с помощью порта USB и CLP для удобного управления. Сократите время установки и упростите техническое обслуживание.

Избранные возможности

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Кибербезопасность для промышленности

Информация о безопасности

Чтобы защитить предприятия, системы, машины и сети от киберугроз, необходимо внедрить и постоянно поддерживать целостную современную концепцию промышленной безопасности. Продукты и решения Siemens являются лишь одним из элементов такой концепции. Для получения дополнительной информации о промышленной безопасности, пожалуйста, посетите.