Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему серия RUGGEDCOM RSG900 серии RUGGEDCOM RSG900?

Наши компактные гигабитные Ethernet-коммутаторы RUGGEDCOM серии RUGGEDCOM RSG900, совместимые с IEEE 1588, получили награду Red Dot 2018 года за промышленный дизайн и прошли испытания и сертифицированы для работы в сложных условиях и обеспечения высокоскоростной связи на большие расстояния. Их прочная конструкция обеспечивает надежную работу, выдерживая экстремальные температуры, влажность и электромагнитные помехи.

Эта серия обеспечивает высокопроизводительную коммутацию служебного класса в компактном форм-факторе, идеально подходящем для критически важных приложений. Полный портфель гигабитных коммутаторов включает:

  • RUGGED.COM RSG907R
  • RUGGED.COM RSG909R
  • RUGGED.COM RSG908C
  • RUGGED.COM RSG910C
  • RUGGED.COM RSG920P
RUGGEDCOM RSG900 series hardware

Ключевые преимущества

Установите там, где это необходимо

Небольшой форм-фактор этих переключателей позволяет устанавливать их в шкафах с ограниченным пространством и на DIN-рейках. Двойные резервные входы питания обеспечивают стабильную работу.

Работа в суровых условиях

Наши гигабитные коммутаторы обеспечивают высокий уровень устойчивости к электромагнитным помехам, экстремальным температурам и влажности, а также имеют степень защиты IP40 и не используют внутренние вентиляторы для охлаждения.

Настройте коммутаторы

Высокая плотность портов и дополнительные съемные гигабитные трансиверы SFP для передачи данных на расстояние более 100 км позволяют настроить коммутаторы в соответствии с требованиями сети.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Откройте для себя преимущества выбора RUGGEDCOM RSG900

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Кибербезопасность для промышленности

Информация о безопасности

Чтобы защитить предприятия, системы, машины и сети от киберугроз, необходимо внедрить и постоянно поддерживать целостную современную концепцию промышленной безопасности. Продукты и решения Siemens являются лишь одним из элементов такой концепции. Для получения дополнительной информации о промышленной безопасности, пожалуйста, посетите.