Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему промышленные коммутаторы Ethernet RUGGEDCOM?

Решения Siemens RUGGEDCOM обеспечивают безопасную и надежную сеть для критически важных операций в суровых условиях. Семейство RSG2000 предлагает управляемые коммутаторы Gigabit Ethernet уровня 2 с модульными восходящими линиями, улучшенной кибербезопасностью и технологией Zero Packet Loss™ для бесперебойной работы. Созданный для экстремальных условий, RUGGEDCOM обеспечивает высокую доступность, гибкую интеграцию и снижение затрат на жизненный цикл в коммунальных, транспортных и нефтегазовых отраслях.

Ключевые особенности портфеля:

  • RUGGED.COM RSG2488 — Стоечный коммутатор Gigabit Ethernet 1U коммунального класса с опциональной функциональностью IEEE 1588 PTP Grandmaster для максимальной доступности сети и экономии жизненного цикла
  • RUGGED.COM RSG2300 — 32-портовый управляемый коммутатор Ethernet с поддержкой до 4 гигабитных восходящих каналов
  • RUGGEDCOM RSG2300P — 32-портовый управляемый коммутатор Power-over-Ethernet с поддержкой до 4 гигабитных восходящих каналов
  • RUGGEDCOM RSG2200 — 9-портовый управляемый коммутатор Gigabit Ethernet с 9 гигабитными восходящими линиями
  • RUGGED.COM RSG2100 — 19-портовый модульный управляемый коммутатор Ethernet с поддержкой до 4 гигабитных каналов восходящей связи
  • RUGGEDCOM RSG2100P — Модульный управляемый коммутатор Ethernet с поддержкой PoE

Ключевые преимущества

Обеспечьте надежную работу в суровых условиях

Разработан для работы в экстремальных условиях, обладает устойчивостью к электромагнитным помехам, ударопрочностью и широким температурным диапазоном, что обеспечивает непрерывную безотказную работу на подстанциях, железнодорожном транспорте и нефтегазовой отрасли.

Сократите время простоя благодаря отказоустойчивой конструкции

Поддерживает быстрое восстановление сети и резервные топологии (HSR/PRP) для переключения при отказе за нулевую секунду, сводя к минимуму дорогостоящие перерывы в критически важных процессах.

Оптимизируйте совокупную стоимость владения

Пассивное охлаждение, встроенный источник питания и прочная конструкция обеспечивают высокое среднее время наработки на отказ и низкие эксплуатационные расходы на протяжении всего жизненного цикла продукта.

Избранные возможности

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Кибербезопасность для промышленности

Информация о безопасности

Чтобы защитить предприятия, системы, машины и сети от киберугроз, необходимо внедрить и постоянно поддерживать целостную современную концепцию промышленной безопасности. Продукты и решения Siemens являются лишь одним из элементов такой концепции. Для получения дополнительной информации о промышленной безопасности, пожалуйста, посетите.