Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему компактные коммутаторы RUGGEDCOM серии RS?

Ассортимент Siemens RUGGEDCOM серии RS — RS900, RS900G, RS910, RS900GP — представляет собой компактные коммутаторы Ethernet второго уровня, предназначенные для использования в сложных промышленных условиях.

  • Исключительная надежность: защита подстанции при температуре от −40 до +85 °C, высокие электромагнитные помехи и удары
  • Гибкое подключение: быстрый или гигабитный Ethernet, оптоволоконные каналы связи, варианты PoE
  • Простая интеграция: монтаж на DIN-рейку и универсальное питание переменного/постоянного тока
  • Безопасная сеть: ROS с VLAN, RADIUS, SSH/SSL, SNMPv3
  • Отказоустойчивая конструкция: поддержка PRP/HSR для аварийного переключения за нулевую секунду
  • Надежный, масштабируемый и безопасный — идеальный вариант для ресурсоемких сетей OT.
Siemens RuggedCom RS900 and i800 rugged devices in a key visual image.

Ключевые преимущества

Обеспечьте надежное управление в суровых условиях

Прочная конструкция подстанций устойчива к электромагнитным помехам, вибрации и экстремальным температурам, что позволяет избежать ошибок трафика уровня 2 для автоматизации критически важных задач.

Упростите интеграцию между шкафами OT

Компактный форм-фактор, монтаж на DIN-рейку, универсальное питание переменного/постоянного тока и оптоволоконные оптоволоконные кабели для дальних магистралей подходят для использования в ограниченном пространстве и сложных топологиях без изменений конструкции.

Усиление безопасности на периферии сети

Функции ROS включают многоуровневые пароли, SSH/SSL, сегментацию VLAN, RADIUS и SNMPv3 для усиления доступа и изоляции трафика от некритических устройств.

Избранные возможности

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Кибербезопасность для промышленности

Информация о безопасности

Чтобы защитить предприятия, системы, машины и сети от киберугроз, необходимо внедрить и постоянно поддерживать целостную современную концепцию промышленной безопасности. Продукты и решения Siemens являются лишь одним из элементов такой концепции. Для получения дополнительной информации о промышленной безопасности, пожалуйста, посетите.