Устройства защиты двигателя Reyrolle 7SR57 защищают ваши двигатели во время всех последовательностей запуска и работы. Эти устройства обеспечивают непрерывность работы и долговечность оборудования благодаря надежным функциям защиты и связи по стандарту IEC 61850 Ethernet. Защитите критически важные двигательные активы от повреждений и сбоев в работе. Наши устройства обеспечивают расширенные функции защиты, улучшенную связь и кибербезопасность. Воспользуйтесь термическим алгоритмом, который точно соответствует характеристикам двигателя и обеспечивает точный температурный мониторинг. Используйте комплексный тепловой мониторинг с поддержкой до 16 датчиков температуры на заводе. Обеспечьте усиленную защиту больших двигателей с помощью дифференциальной защиты двигателя (87M), обеспечивающей надежность оборудования.
Интегрированное решение
Защитите двигатели с помощью устройств 7SR57, предлагающих разнообразные функции. Используйте стандартные каналы связи IEC 61850 Ethernet, поддерживающие версии 1 и 2, DNP3 TCP и Modbus TCP с HSR, PRP и RSTP для надежной работы сети.