Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему Рейролл 7SR51?

Устройство перегрузки по току Reyrolle 7SR51 обеспечивает комплексную защиту электрических сетей от перегрузки по току и фидера. Используйте его на подстанциях среднего напряжения или в качестве резервной защиты линий, трансформаторов, генераторов, двигателей и шин.

Современные электрические сети требуют улучшенной связи, кибербезопасности и простого управления. Reyrolle 7SR51 объединяет широкий спектр функций защиты и связь по сети Ethernet по стандарту IEC 61850. Защитите свои активы и поддерживайте стабильность сети с помощью передовых и безопасных функций.

Сведите к минимуму количество вариантов продукции, используя блок питания и двоичные входы, охватывающие весь рабочий диапазон, что упрощает инвентаризацию и техническое обслуживание. Удобный интерфейс, большой ЖК-дисплей и тактильные кнопки обеспечивают удобное управление. Выдвижная конструкция обеспечивает быструю замену и сокращение времени простоя.

Ключевые преимущества

Защитите свою систему

Обеспечьте защиту от перегрузки по току и замыкания на землю для подстанций среднего напряжения, обеспечивая резервное копирование основных устройств. Обнаружение замыканий на землю в изолированных или компенсированных системах с помощью высокоскоростных элементов для быстрого отключения и восстановления питания.

Сократите расходы

Сократите расходы на техническое обслуживание, сократите расходы и оптимизируйте операции благодаря компактной конструкции, низкой стоимости жизненного цикла, простому заказу и комбинированным входам для компьютерной томографии 1A/5A. Наслаждайтесь гибким использованием благодаря полнодиапазонным источникам питания и двоичным входам.

Повысить доступность системы

Обеспечьте более высокую доступность системы с помощью IEC 61850 версий 1 и 2, поддержки DNP3 TCP, Modbus TCP и HSR, PRP и RSTP. Внедрите контроль доступа на основе ролей для обеспечения безопасности. Выберите несколько языков для глобального развертывания.

Избранные возможности

Изучите ресурсы