Почему Рейролл 7SR46?
Reyrolle 7SR46 — это реле защиты от перегрузки по току с питанием от компьютерного тока с возможностью подключения к внешнему вспомогательному источнику питания. Это числовое реле, устанавливаемое на панель, обеспечивает защиту от перегрузки по току и замыкания на землю как в определенное, так и в обратное время для распределительных сетей, таких как кабельные сети и кольцевые магистральные блоки (RMU). Reyrolle 7SR46 интегрируется с системами SCADA. Компактная и простая в использовании передняя панель оснащена клавишами навигации, ЖК-дисплеем и USB-портом.
- 10 записей о неисправностях
- 100 записей событий
- Защита паролем
- Функции мгновенной и отсроченной защиты от перегрузки по току
- Высокая чувствительность: готов к работе при 80% измина (1 фаза) и 40% исмина (3 фазы)
- Параметризация с помощью клавиатуры и/или программного обеспечения Reydisp Evolution для ПК
- Внутренняя резервная литиевая батарея
- Часы реального времени
- Самоконтроль, включая мониторинг состояния батареи
- Подходит для специальных компьютерных томографов с широким диапазоном измерений (класс 5P80)