Реле контроля за цепью отключения Reyrolle 7PJ13 контролирует целостность катушек отключения автоматических выключателей и проводки в сетях низкого и среднего напряжения для надежной работы системы защиты.
Предотвращайте критические сбои, постоянно контролируя маршруты поездок. Reyrolle 7PJ13 обнаруживает неисправности, такие как потеря вспомогательного напряжения или обрыв цепи, для немедленного генерирования аварийных сигналов. Он также предупреждает вас, если сигнал отключения не срабатывает на выключателе, что позволяет своевременно принять меры.
Наслаждайтесь непрерывным наблюдением за заранее закрытыми, послезакрытыми и запертыми рейсами. Универсальные диапазоны напряжений обеспечивают широкое применение. Компактная конструкция размером 96 мм x 48 мм обеспечивает скрытый монтаж, а четкое состояние светодиодов обеспечивает простую интеграцию и быструю проверку.