Обеспечьте ограниченную защиту от замыкания на землю
Применяйте принципы высокого импеданса для обмоток трансформаторов, реакторов и обмоток статора для обеспечения надежной работы.
Reyrolle 7PG23 обеспечивает высокоимпедансную защиту от замыкания на землю для трансформаторов, реакторов и обмоток больших машин. Его прочная конструкция обеспечивает чувствительное обнаружение неисправностей и стабильность при внешних воздействиях.
Быстрое обнаружение внутренних заземлений при сохранении стабильности в условиях сквозных неисправностей для защиты критически важных активов.
Легко выбирайте рабочее напряжение с помощью переключателей DIL и дополнительных резисторов для индивидуальной защиты в различных областях применения.
Воспользуйтесь проверенной электромеханической конструкцией и встроенным ограничителем напряжения, позволяющим выдерживать суровые электрические условия.
Применяйте принципы высокого импеданса для обмоток трансформаторов, реакторов и обмоток статора для обеспечения надежной работы.
Настройте настройки в диапазоне от 15 В до 270 В с шагом 5 В с помощью переключателей, установленных на передней панели, для точной калибровки схемы.
Используйте интегральные нелинейные резисторы для защиты изоляции CT и вторичной проводки от переходных перенапряжений.