Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

GMP Monitoring System «FL-EMS flex» при поддержке RETEL Neuhausen

Модульная автоматизация чистых помещений как полный комплекс услуг:
Мы выступаем за комплексные решения в области автоматизации и цифровизации. Наш высокий уровень знаний основан на 50-летнем опыте работы в чистых помещениях/среде GMP.

Максимизация преимуществ: с нами в качестве партнера по автоматизации и цифровизации. От планирования до эксплуатации — все из одних рук.

Почему Новое поколение, масштабируемое, идеально соответствующее потребностям.?

Система мониторинга GMP «FL-EMS flex» является оптимальным решением для эффективного обеспечения соответствия требованиям с помощью автоматизированных процессов. Решение используется для обеспечения соблюдения законодательных/нормативных требований к беспрепятственному документированию критических параметров окружающей среды, технологических процессов и производства.

Ответа не получи

Преимущеста

  • Соответствие требованиям:

    Запись и визуализация параметров окружающей среды, процессов и производства (температура, влажность, давление, частицы, скорость воздуха и т. д.) в соответствии с требованиями GMP

    FDA 21 CFR, часть 11/Приложение 11 ЕС

    Целостность данных ALCOA+

    Неоднократная квалификация и аудит
  • Эффективность и защита инвестиций:

    Быстрая и простая реализация проекта

    Снижение инвестиционных затрат (аппаратное обеспечение, проектирование, затраты на установку)

    Использование стандартных компонентов

    Использование новейших технологий

    Легко расширяется

    Масштабируемый модуль за модулем
  • Интегрированная и интуитивно понятная:

    Полная интеграция в системный ландшафт заказчика

    Обмен данными с системами более высокого уровня (ERP, MES, историк данных и т. д.)

    Удобный, простой и интуитивно понятный

    Обеспечивает расширенный анализ собранных данных

Избранные возможности

Практическое применение

Select...

Производство по стандартам GMP

Запишите свои производственные и коммунальные системы для сбора данных в соответствии с требованиями GMP на FL-EMS flex. Его можно интегрировать через все распространенные интерфейсы, чтобы вы могли получить общее представление о вашем объекте.