Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему компания Rapidminer Monarch?

Подготовьте, преобразуйте и очистите данные практически из любого источника. С помощью программного обеспечения Rapidminer Monarch команды могут:

  • Подготовьте и преобразуйте данные из разрозненных источников в строки и столбцы для использования в отчетах, аналитике, машинном обучении и других приложениях
  • Предоставьте нетехническим пользователям возможность быстро и без ошибок выполнять задачи по подготовке данных
  • Повысьте доверие к данным с помощью проверяемой истории изменений и четкой родословной данных
rapidminer-monarch-desktop-software-ss2090541649-mhero-1280x720

Извлечение данных из сложных PDF-файлов и Excel

Трансформируйте рабочий процесс обработки данных с помощью мощного инструмента извлечения данных из PDF и Excel, позволяющего извлекать важную информацию из любого файла, включая крупные бизнес-отчеты и нетабличные рабочие листы со сложным форматированием.

Сделайте проекты по обработке данных самообслуживанием

Готовьте, преобразовывайте, анализируйте и экспортируйте данные с помощью решения без программирования, которое призвано сделать бизнес-пользователей самодостаточными и эффективными независимо от источника данных.

Автоматизируйте перенос устаревших данных в новые системы

Ускорьте корпоративную миграцию, интеграцию и адаптацию, обеспечив безопасный доступ к данным из любой системы. Превратите медленные и ресурсоемкие ручные процессы в автоматизированные рабочие процессы, обеспечивающие перенос данных.

Представленные возможности

Автоматизация и масштабирование самостоятельной подготовки данных

Извлекайте данные из любого источника, включая PDF-файлы, электронные таблицы и текстовые отчеты, для автоматизации повторяемых рабочих процессов сверки. Ручная очистка, объединение и преобразование отчетов выполняются медленно, повторяются и подвержены ошибкам. Rapidminer Monarch автоматизирует рабочие процессы сверки, не требующие повторения кода, поэтому команды тратят меньше усилий на подготовку и быстрее получают точные результаты.

женщина-рабочая таблица-компьютер-AS797394714-promo-640x480

Проводите аудиты быстрее и точнее

Ускорьте извлечение сложных данных и сравнение их с несколькими источниками. Аудиторы тратят меньше времени на подготовку информации и больше доверяют своим оценкам. Предоставьте своей команде возможность уверенно отслеживать каждую точку данных, используя полную родословную данных, согласованную конфигурацию и историю изменений.

человек, использующий планшет, бухгалтерия крупным планом, AS97078437-promo-640x480

Преобразуйте данные с помощью готовых приложений

Получите доступ к библиотеке из тысяч готовых приложений для основных бизнес-систем, таких как ADP, Dayforce, Fiserv, Visa, Meditech и SAP. Возможности этих приложений варьируются от подключения и сложного извлечения данных до комплексных бизнес-процессов, таких как согласование нескольких разрозненных систем. Повысьте производительность и откройте для себя новые способы оптимизации потоков данных.

женщина, рабочий компьютер, финансовый экран, AS447923239-promo-640x480

Ускорьте создание и внедрение рабочих процессов

Воспользуйтесь опытом своих экспертов в области данных для быстрого создания автоматизированных рабочих пространств в клиенте с функцией перетаскивания и без программирования. Проверяйте и запускайте в производство с помощью сервера Rapidminer Monarch Server, который обеспечивает централизацию и управление, а также расширяет функциональные возможности развертывания корпоративных конвейеров данных.

совместная работа в команде на ноутбуке AS1694809216-promo-640x480

Масштабируйте и интегрируйте все свое предприятие

Поддержка функций пулов и аварийного переключения, необходимых для надежного развертывания, обеспечивает высокую доступность и надежную производительность даже при обработке больших объемов данных.

ИТ-разработчик-центр обработки данных, использующий ноутбук AS748347537-promo-640x480

Часто задаваемые вопросы