Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно PSS® E Cloud X?

Сеть становится все более сложной и непредсказуемой, что предъявляет новые требования к планированию энергосистемы. Специалисты по проектированию сетей все чаще вынуждены использовать те же инструменты, что и раньше. PSS E Cloud сочетает в себе самый надежный инструмент планирования передачи данных с безграничными возможностями, в том числе:

  • Непрерывный доступ к новейшему программному обеспечению без локальных установок, настройки инфраструктуры и ИТ-затрат
  • Вычислительная мощность по запросу для ускорения моделирования в 20—30 раз
  • Безопасная совместная работа в облаке для хранения, совместного использования и синхронизации данных модели
  • Удаленный доступ через браузер, к которому можно получить доступ независимо от местоположения
  • Масштабируемость для критически важных по времени проектов или меняющихся рабочих нагрузок
Siemens PTI PSS®E Product Screenshots - PSS®E slider diagrams with geographical map backgrounds

Основные преимущества

85% экономии времени

Ускорьте планирование исследований в 20-30 раз и при этом сможете проводить сложные исследования, которые ранее были непрактичны из-за временных ограничений (например, новые варианты использования, такие как 8760 исследований профиля нагрузки и поколений).

Оптимизация капитальных вложений

Минимизируйте затраты на оборудование и избегайте чрезмерного проектирования систем для достижения максимальной производительности. Облако открывает путь к новым постановлениям, позволяющим коммунальным предприятиям включать стоимость подписки в свой тарифный план.

Повышайте моральный дух

Сократите постоянную нехватку времени для получения сложных результатов анализа с повышенной скоростью. Вычислительная мощность, производимая по требованию, позволяет планировщикам сетей сосредоточиться на реальном инженерном анализе, что повышает общий моральный дух команды.

Представленные возможности