Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно SINETPLAN?

SINETPLAN — это программное обеспечение для планирования сети, которое помогает заранее планировать и виртуально вводить в эксплуатацию сети PROFINET, одновременно оптимизируя существующие установки PROFINET. SINETPLAN помогает предотвратить дорогостоящие простои и обеспечивает эксплуатационную надежность. Он выявляет проблемы с сетью на ранней стадии путем расчета и моделирования сетевых нагрузок, а также определения критических областей с высокой нагрузкой. SINETPLAN также защищает вашу сеть PROFINET от узких мест и неожиданных пиков нагрузки перед вводом в эксплуатацию.

PROFINET позволяет:

  • Повысьте доступность производства, используя инструменты проектирования и моделирования сети на этапе планирования.
  • Обеспечьте прозрачность сетевой нагрузки на трафик ввода-вывода и NRT, защитив сеть PROFINET от узких мест.
  • Интегрируйте SINETPLAN с AutomationML, чтобы оптимизировать проектные данные и избежать дорогостоящих доработок.

Ключевые преимущества

Проектирование и моделирование сетей на основе планирования

Используйте сетевое проектирование и моделирование с помощью инструментов непосредственно на этапе планирования. Заблаговременно планируйте и виртуально вводите в эксплуатацию сети PROFINET, чтобы избежать дорогостоящих структурных изменений на вашем реальном предприятии.

Оптимизация использования сетевых ресурсов

В полной мере используйте сетевые возможности и планируйте необходимые резервы для обеспечения эффективной работы и предотвращения узких мест при продуктивном использовании.

Повышайте эксплуатационную готовность и избегайте простоев

Обеспечьте более высокую эксплуатационную готовность, избегая простоев, вызванных ошибками планирования. Обеспечьте эксплуатационную надежность за счет эффективного использования формирователей трафика для сведения к минимуму сбоев и доработок.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Кибербезопасность для промышленности

Информация о безопасности

Чтобы защитить предприятия, системы, машины и сети от киберугроз, необходимо внедрить и постоянно поддерживать целостную современную концепцию промышленной безопасности. Продукты и решения Siemens являются лишь одним из элементов такой концепции. Для получения дополнительной информации о промышленной безопасности, пожалуйста, посетите.