Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему ввод-вывод распределенных процессов?

Система распределенного ввода-вывода Siemens получает и выводит технологические сигналы от датчиков и исполнительных механизмов. Разработанный для SIMATIC PCS neo и PCS 7, он обеспечивает высокую доступность и гибкость ваших операций.

Перерабатывающая промышленность сталкивается со сложной обработкой сигналов и высокими требованиями безопасности. Наши распределенные системы ввода-вывода надежно обрабатывают различные сигналы централизованно или локально, поддерживая такие протоколы, как 4-20 мА/HART, PROFIBUS или PROFINET.

Модульные конструкции помогают сохранять гибкость при адаптации оборудования и сократить инженерные издержки. Используйте PROFINET для безопасной связи в реальном времени и устранения цифрового разрыва в полевых условиях. Защитите свои инвестиции благодаря совместимости с предыдущими продуктами и расширенной доступности для дальнейшего расширения.

Основные преимущества

Повысить доступность

Обеспечьте высокую доступность для круглосуточной работы с помощью резервных конфигураций. Наши распределенные системы ввода-вывода непрерывно работают в сложных условиях взрывоопасных газов или пыли. Поддерживайте время безотказной работы и непрерывность работы.

Подготовьте свою систему к будущему

Защитите свои инвестиции с помощью систем ввода-вывода SIMATIC. Используйте совместимые последующие продукты с мощными и современными технологиями для легкой замены, расширения в будущем и возможности повторного использования полевой проводки.

Сократите накладные расходы

Сократите количество кабелей и клеммных точек с помощью нашего распределенного ввода-вывода, минимизируйте накладные расходы на планирование и документацию, чтобы значительно сэкономить время и ресурсы.

Избранные возможности

Поддержка

Видео

Видео | Подготовьте свою технологическую установку к будущему

Видео | Получите максимальную отдачу с помощью SIMATIC I/O и интегрированной электропневматической системы для беспрепятственной автоматизации в обрабатывающей промышленности