Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему надежные системы автоматизации для DCS?

Наши системы автоматизации для распределенных систем управления SIMATIC PCS 7 и SIMATIC PCS neo обеспечивают надежную масштабируемую производительность для требовательных приложений в обрабатывающей промышленности. Обеспечьте бесперебойную работу вашего предприятия на протяжении десятилетий с помощью последовательно интегрированного оборудования, созданного для сложных задач автоматизации процессов, где производительность процессора, связь в реальном времени и безопасность имеют решающее значение. Портфолио включает в себя:

SIMATIC S7-410 — масштабируемая система автоматизации для обеспечения высокой эксплуатационной готовности системы

SIMATIC CN 4100 — инновационный, гибкий и мощный коммуникационный узел

Наши модульные системы обеспечивают высокую эксплуатационную готовность и позволяют расширять оборудование во время текущей эксплуатации. Благодаря возможности подключения сторонних систем SIMATIC CN 4100 можно использовать для эффективной реализации системных концепций технологий управления технологическими процессами.

The S7-410h with cables.

Ключевые преимущества

Повысить доступность

Положитесь на максимальную доступность системы на протяжении всего жизненного цикла с помощью нашего оборудования для автоматизации. Расширяйте или адаптируйте свою систему в любое время с помощью модульной гибкой системы автоматизации для удовлетворения растущих эксплуатационных потребностей.

Расширяйтесь во время работы

Поддерживайте необходимую эксплуатационную готовность оборудования, выполняя расширения во время текущей эксплуатации. Интегрируйте новые модули без простоев, используя модульный принцип «подключи и производи» нашей системы автоматизации для беспрепятственного обновления.

Защитите свои инвестиции

Сочетайте защиту инвестиций с безопасностью будущего: наши системы автоматизации, на 100% изготовленные в Германии, рассчитаны на десятилетия работы вашего предприятия с использованием новейших технологий и набора микросхем, разработанного Siemens.

Популярные решения

Откройте для себя ресурсы и сопутствующие продукты

Поддержка

БУРИЛЬОНЫ | Коммуникационный узел SIMATIC CN 4100 V4.0.1

Видео

Видео | Гибкие возможности связи с SIMATIC CN 4100

Видео | Презентация продукта SIMATIC CN 4100